Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
950811050
Teilenummer
|
---|
950811050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Kontaktschalter | Gehäusematerial | Funktionen (Lichtschranken) | IP-Schutzart | Laserklasse | Lichtemission | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (cm) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (Bereich) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reaktionszeit (Frau) | Reaktionszeit (µs) | Schaltfrequenz (Hz) | Schaltfrequenz (kHz) | Sender | Modell (Herstellermodell) | Wellenlänge (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-2-C00-PK | 632 |
Loading...
Artikelausführung | Retroreflektierender Sensor | Sensor | LED-Anzeige |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Reflexions-Lichttaster / LED, die Teilenummer ist 950811050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 950811050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Gehäusematerial
Funktionen (Lichtschranken)
Laserklasse
Lichtemission
Maximale Reichweite (offenes Feld)(cm)
Reaktionszeit(µs)
Schaltfrequenz(kHz)
Kabellänge(m)
Steckverbinder (Sensor)
IP-Schutzart
Maximale Betriebsspannung(V DC)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Betriebsspannung(V DC)
Temperatur(°C)
Betriebsspannung (Bereich)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reaktionszeit(Frau)
Schaltfrequenz(Hz)
Sender
Modell (Herstellermodell)
Wellenlänge(nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
950801020 |
950801240 |
950801390 |
950811070 |
950811090 |
950811130 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Kontaktschalter | Gehäusematerial | Funktionen (Lichtschranken) | IP-Schutzart | Laserklasse | Lichtemission | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (cm) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (Bereich) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reaktionszeit (Frau) | Reaktionszeit (µs) | Schaltfrequenz (Hz) | Schaltfrequenz (kHz) | Sender | Modell (Herstellermodell) | Wellenlänge (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Hintergrundunterdrückung | IP67 | 2 | - | 30 | - | 200 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 100 | - | 5 | SC Laser rot | S8-PH-5-M01-PP | 665 | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Hell-EIN | Dunkel-EIN | IP67 | - | - | 30 | 50 | - | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 500 | - | 1 | LED rot | S8-PR-5-C01-PP | 660 | |
224.08 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | Rostfreier Stahl | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Hintergrundunterdrückung | IP69K | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S8-MR-5-M01-PP | 660 | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-2-C10-PK | 632 | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | Fester Fokus | IP67 | - | - | 30 | - | 70 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-2-D00-PK | 632 | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Hintergrundunterdrückung | Einlernen | IP67 | - | - | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-2-M00-PH | 632 |