Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JSY1A40T-5MOZ
Teilenummer
|
---|
JSY1A40T-5MOZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Nenndruck (MPa) | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Ventilspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 32 | 0.15 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY1000 |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Montageausrichtung | Krümmerbasis |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich | Spannung | 24 V DC | Rohre | Untergrund-Leitungen |
Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung | Führungs-Luftversorgung | intern |
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Gehäuseoptionen | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktes 5-Wege-Magnetventil, nicht steckbar, Serie JSY1000 / 3000/5000, die Teilenummer ist JSY1A40T-5MOZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JSY1A40T-5MOZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Ausführung
Anzahl der Anschlüsse
Status beim Ausschalten
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Nenndruck(MPa)
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Ventilspezifikationen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
JSY1240T-5LOZE |
JSY1240T-5LZ |
JSY1240T-5MOZ |
JSY1A40T-5MOZE |
JSY3140-5LZ |
JSY3240-5LOZE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Anschlüsse | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Nenndruck (MPa) | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Ventilspezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 32 | 0.1 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | JSY1000 | ||
80.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 32 | 0.1 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | L-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY1000 | ||
79.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 32 | 0.1 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY1000 | ||
88.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 32 | 0.15 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | JSY1000 | ||
61.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 50 | 0.15 bis 0.7 | Standard | L-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | ||
86.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 50 | 0.1 bis 0.7 | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | JSY3000 |