Rollenlager / CL7A Serie (Teilenummern)

Rollenlager / CL7A Serie
Konfigurierbar in [Breite] 38.7 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die feste Breite beträgt hier 38.7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31314 CL7A

Teilenummer
31314 CL7A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

164.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 38.7 Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage Produktauswahl Complete tapered roller bearing
Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 2868.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / CL7A Serie, die Teilenummer ist 31314 CL7A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31314 CL7A.

Technischer Support