Rollenlager / J2QCL7C Serie (Teilenummern)

Rollenlager / J2QCL7C Serie
Konfigurierbar in [Breite] 34.37 mm


Bei der Entscheidung über die Rollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die feste Breite beträgt hier 34.37 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31312 J2QCL7C

Teilenummer
31312 J2QCL7C
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 34.37 Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage Produktauswahl Complete tapered roller bearing
Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 1916.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / J2QCL7C Serie, die Teilenummer ist 31312 J2QCL7C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31312 J2QCL7C.

Technischer Support