Rollenlager / C Serie (Teilenummern)

Rollenlager / C Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 52.388 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von TIMKEN berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Rollenlager liegt 52.388 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

55206 C

Teilenummer
55206 C
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 52.388 Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage EAN 0053893334554
Produktauswahl Nur Innenring (Kegel). mit Rolle Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 843.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / C Serie, die Teilenummer ist 55206 C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55206 C.

Technischer Support