Rollenlager / 78255 X, X Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Rollenlager / 78255 X, X Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 64.988 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von TIMKEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Rollenlager liegt 64.988 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

78255 X

Teilenummer
78255 X
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 64.988 Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage EAN 0053893402574
Produktauswahl Nur Innenring (Kegel). mit Rolle Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 1498.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / 78255 X, X Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 78255 X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 78255 X.

Technischer Support