Massiv-Nadellager Serie 2RS (Teilenummern)

Massiv-Nadellager Serie 2RS
Bei der Auswahl der Nadellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Nadellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Nadellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA4900 -2RS
NA4908 -2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

14.80 €

1 4 Arbeitstage 900874573852420.0

48.29 €

1 4 Arbeitstage 9008745715204260.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normale lichte Höhe Innenring Mit Innenring Schmierung Groove mit Form des Loches(en)
Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support