Rollenlager / ETVP3C4 Serie (Teilenummern)

Rollenlager / ETVP3C4 Serie
Bei der Entscheidung über die Rollenlager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ2312 ETVP3C4

Teilenummer
NJ2312 ETVP3C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

150.42 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Polyamid Spielraum Stark erhöhte lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Design Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o EAN 9008745265716 Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 2900.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / ETVP3C4 Serie, die Teilenummer ist NJ2312 ETVP3C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ2312 ETVP3C4.

Technischer Support