Spannlager / YAR206-103-2RF/HV / einreihig (Teilenummern)

Spannlager / YAR206-103-2RF/HV / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30.162 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von SKF berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Spannlager liegt 30.162 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YAR206-103-2RF/HV

Teilenummer
YAR206-103-2RF/HV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

128.30 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 30.162 Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl
Präzision (JIS) Klasse 0 Bohrung Cylindrical bore EAN 7316570473940
Fixierung Threaded pins Innenring Widened inner ring on both sides Äußerer Ring Spherical
Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 300.0

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YAR206-103-2RF/HV / einreihig, die Teilenummer ist YAR206-103-2RF/HV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YAR206-103-2RF/HV.

Technischer Support