Rollenlager / STO8 XTN / XTN Serie (Teilenummern)

Rollenlager / STO8 XTN / XTN Serie
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STO8 XTN

Teilenummer
STO8 XTN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung Ohne axiale Führung
Käfig Polyamid Äußerer Ring Zylindrische Außenfläche Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 27.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / STO8 XTN / XTN Serie, die Teilenummer ist STO8 XTN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STO8 XTN.

Technischer Support