Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.16 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 7316577292841 | 1200.0 | ||
239.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 7316577292872 | 1560.0 | ||
155.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 7316577109347 | 1540.0 | ||
78.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 7316571065724 | 934.0 | ||
101.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 7316570900903 | 1276.0 | ||
12.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316571030302 | 3.0 | ||
14.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316577611543 | 9.0 | ||
8.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11 | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316577121790 | 4.0 | ||
11.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316577101501 | 8.0 | ||
79.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 7316570902532 | 1203.0 | ||
180.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 7316576624698 | 3242.0 | ||
308.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 7316576624728 | 4472.0 | ||
3.86 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316577094933 | 2.0 | ||
2.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316577090065 | 5.0 | ||
7.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | 7316570198041 | 228.0 | ||
24.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | 7316577303011 | 850.0 | ||
10.98 € | 1 | auf Anfrage | 11 | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316570260175 | 2.0 | ||
13.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316571022185 | 1.0 | ||
24.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316570705607 | 33.0 | ||
15.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316570977417 | 12.0 | ||
19.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316574725090 | 14.0 | ||
22.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316570904352 | 10.0 | ||
17.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316577730015 | 7.0 | ||
24.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316570515107 | 38.0 | ||
15.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316570716610 | 2.0 | ||
12.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316577301482 | 3.0 | ||
19.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 2.5 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | - | 8.0 | ||
21.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 2.5 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316571882734 | 20.0 | ||
17.11 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316570234862 | 3.0 | ||
116.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 6 | 7316570453645 | 243.0 | ||
14.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316572541142 | 5.0 | ||
21.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316570560459 | 7.0 | ||
16.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316570739688 | 1.0 | ||
17.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316570864991 | 4.0 |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Cover on both sides | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften