Rillenkugellager / 2RS1C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P0, P5, P6 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 2RS1C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P0, P5, P6
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6015 -2RS1C3
6211 -2RS1C3
6217-2RS1C3
62203 -2RS1C3
62206 -2RS1C3
62207 -2RS1C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

42.83 €

1 17 Arbeitstage Klasse 07316576680960651.0

24.68 €

1 12 Arbeitstage Klasse 67316576681332616.0

118.54 €

1 4 Arbeitstage Klasse 073165766816601786.0

15.18 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5731657061383487.0

23.62 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316570723274250.0

30.69 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316570990218382.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Contact seals on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support