Spannlager / YAR2□□, YAT2□□, YEL2□□ / 2RF / P0 / Stellschraubenhülse (Teilenummern)

Spannlager / YAR2□□, YAT2□□, YEL2□□ / 2RF / P0 / Stellschraubenhülse
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 50.8 mm / [Breite] 42.9 - 55.6 mm


Bei der Auswahl der Spannlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Spannlager liegt 50.8 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 42.9 und 55.6 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAR207 -2RF
YAR211-200-2RF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

33.85 €

1 12 Arbeitstage -42.9-442.0

67.88 €

1 4 Arbeitstage 50.855.673165704961301174.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Fixierung Threaded pins Innenring Widened inner ring on both sides
Äußerer Ring Spherical Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support