Schrägkugellager, Spindellager / CD/P4A-Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A (Teilenummern)

Schrägkugellager, Spindellager / CD/P4A-Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A
Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7012 CD/P4A

Teilenummer
7012 CD/P4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

290.72 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 4
Anordnung Single universal bearing Käfig Polyamide cage Kontaktwinkel 15 degrees
EAN 7316570055511 Vorladen Light preload Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 100 °C. Gewicht(g) 395.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager, Spindellager / CD/P4A-Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A, die Teilenummer ist 7012 CD/P4A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7012 CD/P4A.

Technischer Support