Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7010 CDGA/P4A |
7013 CDGA/P4A |
71914 CDGA/P4A |
7207 CDGA/P4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
248.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570200577 | 250.99998 | ||
348.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570632071 | 420.0 | ||
319.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574743780 | 327.0 | ||
230.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571007137 | 282.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
Anordnung | Single universal bearing | Käfig | Polyamide cage | Kontaktwinkel | 15 degrees |
Vorladen | Light preload | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 100 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften