Gelenkkopf DO2RS Serie (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GAL20 DO2RS

Teilenummer
GAL20 DO2RS
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussgewinde, Richtung Linksgewinde Innendurchmesser(mm) 53 Instandhaltung 16
Außendurchmesser(mm) Wartungsbedürftige Version Gewindetyp Male thread Gewicht(g) 310.0
Breite(mm) 4012802524697

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopf DO2RS Serie, die Teilenummer ist GAL20 DO2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GAL20 DO2RS.

Technischer Support