Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FY35 WF
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
EAN | 7316570578164 | Fixierung | Eccentric locking collar | Anzahl der Bohrungen | 4 |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Ausführung | Normalausführung | Gewicht(g) | 1445.0 |
Breite(mm) | 50.1 | Äußere Dimension(mm) | 118 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschgehäuse WF-Serie, die Teilenummer ist FY35 WF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FY35 WF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften