Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3201 B-2RSTV |
3205 B-2RSTV |
3210 B-2RSTV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745136320 | 57.0 | ||
25.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745136924 | 180 | ||
60.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745137525 | 735 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance |
Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Anordnung | Normalausführung |
Kontaktwinkel | 32 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften