Rillenkugellager / 2RS2C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2 / C3 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 2RS2C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2 / C3
Die Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6010-2RS2C3
6012 -2RS2C3
6205 -2RS2C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

10.38 €

1 4 Arbeitstage 9008745151606265.0

15.18 €

1 4 Arbeitstage 9008745152542420.0

3.97 €

1 4 Arbeitstage 9008745170737125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support