Schrägkugellager / B-2RSTV Serie / einreihig (Teilenummern)

Schrägkugellager / B-2RSTV Serie / einreihig
Bei der Auswahl der Schrägkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Schrägkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3209 B-2RSTV

Teilenummer
3209 B-2RSTV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
EAN 9008745137440 Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 690.0 Anordnung Normalausführung Kontaktwinkel 32 Grad

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / B-2RSTV Serie / einreihig, die Teilenummer ist 3209 B-2RSTV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3209 B-2RSTV.

Technischer Support