Rillenkugellager / 42□□, BTV Serie / einreihig (Teilenummern)

Rillenkugellager / 42□□, BTV Serie / einreihig
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4203 BTV
4213 BTV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

15.30 €

1 4 Arbeitstage 900874514287198.0

81.12 €

1 4 Arbeitstage 90087451431441600.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support