Rillenkugellager / K□2RSTV / einreihig (Teilenummern)

Rillenkugellager / K□2RSTV / einreihig
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2206 K.2RSTV
2207 K.2RSTV
2210 K.2RSTV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

26.63 €

1 4 Arbeitstage 9008745737527250.0

30.72 €

1 4 Arbeitstage 9008745737534400

45.03 €

1 4 Arbeitstage 9008745737589600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support