Rillenkugellager / K□2R, STV, C3, K□2RSTVC3 Serie / einreihig / C3 (Teilenummern)

Rillenkugellager / K□2R, STV, C3, K□2RSTVC3 Serie / einreihig / C3
Die Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2208 K.2RSTVC3
2210 K.2RSTVC3
2212 K.2RSTVC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

35.63 €

1 4 Arbeitstage 9008745703256490.0

45.03 €

1 4 Arbeitstage 9008745708428600

64.56 €

1 4 Arbeitstage 90087457376571100.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support