Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1219 M |
1319 M |
1320 M |
2308 M |
2318 M |
3220 M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | EAN | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Anordnung | Kontaktwinkel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Cylindrical bore | 9008745727276 | -30 bis + 150 °C. | 3500.0 | - | - | ||
390.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Cylindrical bore | 9008745102714 | -30 bis + 150 °C. | 7200.0 | - | - | ||
485.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Cylindrical bore | 9008745102769 | -30 bis + 150 °C. | 8800 | - | - | ||
125.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Cylindrical bore | 9008745737923 | -30 bis + 150 °C. | 1000 | - | - | ||
549.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Cylindrical bore | 9008745122330 | -30 bis + 150 °C. | 8800 | - | - | ||
419.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.3 | Zweireihig | - | 9008745138447 | -20 bis + 150 °C. | 5980.0 | Normalausführung | 35 Grad |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Messing | Spielraum | Normal radial clearance | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
EAN
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Anordnung
Kontaktwinkel
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften