Rillenkugellager / MAC3H Serie / einreihig / C3 (Teilenummern)

Rillenkugellager / MAC3H Serie / einreihig / C3
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61956 MAC3H

Teilenummer
61956 MAC3H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,298.03 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Käfig Messing Spielraum Slightly increased radial clearance
Temperaturbereich -40 bis + 120 °C. Gewicht(g) 15500.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / MAC3H Serie / einreihig / C3, die Teilenummer ist 61956 MAC3H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61956 MAC3H.

Technischer Support