Rillenkugellager / 16□□□, 22□□, 23□□, 62□□, MC3 Serie / einreihig / C3 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 16□□□, 22□□, 23□□, 62□□, MC3 Serie / einreihig / C3
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16044 MC3
2217 MC3
2310 MC3
6216 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Kugelreihen Stromisolierung EAN Äußerer Ring Temperaturbereich Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage EinreihigNo current insulation9008745104374Without flange/groove-20 bis + 150 °C.12000.0

232.00 €

1 4 Arbeitstage --9008745111020--30 bis + 150 °C.2600

166.48 €

1 4 Arbeitstage --9008745738012--30 bis + 150 °C.1780.0

123.63 €

1 4 Arbeitstage EinreihigNo current insulation9008745177194Without flange/groove-20 bis + 150 °C.1420.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen

Technischer Support