Rillenkugellager / MPA Serie / einreihig (Teilenummern)

Rillenkugellager / MPA Serie / einreihig
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ204 MPA
QJ304 MPA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 9008745345715140

42.83 €

1 4 Arbeitstage 9008745346484180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Käfig Messing Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Design Geteilter Innenring
Nut (en) am Außenring Ohne Nut

Technischer Support