Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6213 MC3
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Messing |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | EAN | 9008745175985 |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Gewicht(g) | 980.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften