Pendelkugellager / 12□□, 2311 / zweireihig / C3 (Teilenummern)

Pendelkugellager / 12□□, 2311 / zweireihig / C3
Die Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Pendelkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1216 C3
1218 C3
2311 C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

85.63 €

1 4 Arbeitstage 90087451012501700

112.90 €

1 4 Arbeitstage 90087451013282600

95.17 €

1 4 Arbeitstage 90087457380672300.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support