Rillenkugellager / 61804-2ZC2 / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C2 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 61804-2ZC2 / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C2
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Wir bieten unsere Rillenkugellager in den folgenden Abdichtungen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61804-2ZC2

Teilenummer
61804-2ZC2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.42 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Reduziertes radiales lichte Höhe Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 20.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 61804-2ZC2 / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C2, die Teilenummer ist 61804-2ZC2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61804-2ZC2.

Technischer Support