Hülsenrollenlager mit offenem Ende (Teilenummern)

Hülsenrollenlager mit offenem Ende
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Hülsen-Rollenlager von NADELLA berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Hülsen-Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Hülsen-Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DL1612
DL3516
DL5018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

12.62 €

1 4 Arbeitstage 12.0

22.32 €

1 4 Arbeitstage 42.0

36.74 €

1 4 Arbeitstage 71.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Stahl Form des Loches Ohne Schmiernut
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 140 °C.

Technischer Support