ATEX-konform, Druckschalter, Mechanische-Ausführung, 56-IS10 Serie (Teilenummern)

ATEX-konform, Druckschalter, Mechanische-Ausführung, 56-IS10 Serie
Im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung unseres elektronischen Druckschalters der Serie IS1000 haben unsere Entwicklungsingenieure das Produkt vollständig neu konzipiert und um zahlreiche Leistungsmerkmale erweitert. Der neue IS10 baut nun um ca. 11% kürzer und 16% leichter als das Vorgängermodell. Die direkte Montagemöglichkeit des Druckschalters an modulare Wartungseinheiten gewährleistet eine verbesserte Handhabung und Montage. Darüber hinaus sorgen eine leichtere Einstellung und eine bessere Ablesbarkeit für eine Steigerung der Betriebsleistung. Unsere neue Serie IS10 ist je nach gewähltem Modell mit Druckbereichen zwischen 0.1 und 0.6 MPa erhältlich und verfügt außerdem über eine Lebensdauer von 5 Mio. Zyklen und ist sowohl RoHS- als auch CE-konform.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

56-IS10-01S-6L

Teilenummer
56-IS10-01S-6L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.15 €

1 68 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Flüssigkeitstyp Luft Leitungsgewinde-Ausführung R
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/8 IP IP40 Anschlusskabel 3 m
Details Typ mit Dichtung Option 6 + L Druckeinstellbereich 0,1 bis 0,6 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für ATEX-konform, Druckschalter, Mechanische-Ausführung, 56-IS10 Serie, die Teilenummer ist 56-IS10-01S-6L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 56-IS10-01S-6L.

Technischer Support