ISO 15407-2 Interface Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, VS*8-4 Serie (Teilenummern)

ISO 15407-2 Interface Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, VS*8-4 Serie
5/2-Wege-Magnetventil übereinstimmend mit ISO-Norm 15407-2
Schnittstelle übereinstimmend mit Größe 18 mm (VSS/R8-2) und Größe 26 mm (VSS/R8-4)
Kompakte Bauform und hohe Durchflusskapazität (bis 1085 l/min)
Außergewöhnlich kurze Ansprechzeit (VSS8-2: 20 ms oder weniger)
Lange Lebensdauer: 200 Millionen Zyklen
Verfügbarkeit: weich-/metallisch dichtender Schieber; mehrere Varianten für parallele/serielle Datenübermittlung; Ausführung mit interner Verdrahtung
IP65-konform (außer D-Sub-Stecker und Flachbandkabelsets).

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VSR8-4-FG-S-3VZ-Q

Teilenummer
VSR8-4-FG-S-3VZ-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

173.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Magnetventile Einfach Schalterausführung 2 Positionen, Druck Spannung 24 V DC
Dichtungsart Weiche Dichtung Führungs-Luftversorgung intern Manueller Schalter Keine Arretierung
Manuell Nicht verriegelbare Druckausführung Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Mit Anzeigeleuchte / Überspannungsschutz

Sie befinden sich auf der Seite für ISO 15407-2 Interface Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, VS*8-4 Serie, die Teilenummer ist VSR8-4-FG-S-3VZ-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VSR8-4-FG-S-3VZ-Q.

Technischer Support