Apparate-Lenkrollen / 226431, 754855 / Blickle Extrathane®, A92 (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / 226431, 754855 / Blickle Extrathane®, A92
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Hintere Öffnung | schwenkbares Rad / [Montagehöhe] 50 - 73 mm / [Traglast] 150 kg | 100, 150 kg



Die Transporträder von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 50 und 73 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 150 kg | 100 oder 150 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
226431
754855
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Traglast
(kg)
Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Papiergröße
(mm)
Größe Gesamthöhe
(mm)
Breite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1004343 mm50273527

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1501505757 mm73335033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Stahlplatte Werkstoff Stahlplatte Artikelausführung Schwenkrad
Lenkrollenfunktionen Öffnung Rückseite Ausführung (verschied.) Lenkrad mit Rückwärtssperre

Technischer Support