Lenkrollen / 582346, 583104, 611061 / PA Felge / Gummi "Blickle EasyRoll" A65 (Teilenummern)

Lenkrollen / 582346, 583104, 611061 / PA Felge / Gummi "Blickle EasyRoll" A65
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] schwenkbares Rad / [Montagehöhe] 102 - 150 mm / [Traglast] 120, 150 kg



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 150 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 150 kg betragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
582346
583104
611061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagermodell Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Gesamthöhe
(mm)
Ausführung (verschied.) Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

37.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gleitlager150125Rollenlager10038

44.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kugellager150150Rolle12540

38.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kugellager120102Lenkrollenlager schwenken8032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochabstand 80 x 60 mm Werkstoff (Details) Rostfreier Stahl Werkstoff Rostfreier Stahl
Artikelausführung Schwenkrad Papiergröße(mm) 100 x 85 Größe 100 x 85 mm

Technischer Support