Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900001118 |
R900009432 |
R900012017 |
R900012018 |
R900012020 |
R900014968 |
R900015578 |
R900024864 |
R900230414 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Gewinde (M) (mm) | [L] Länge (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | M5 | 120 | 0.02 | 73181548 | ||
11.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | M5 | 150 | 0.023 | 73181548 | ||
14.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | M5 | 200 | 0.03 | 73181548 | ||
14.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | M5 | 210 | 0.037 | 73181548 | ||
15.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | M5 | 250 | 0.039 | 73181548 | ||
14.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | M6 | 190 | 0.042 | 73181548 | ||
12.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | M5 | 190 | 0.029 | 73181548 | ||
14.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | M6 | 240 | 0.053 | 73181548 | ||
12.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | M5 | 170 | 0.026 | 73181542 |
Loading...
Ausführung | beidseitiges Gewinde | Festigkeitsklasse (Stahl) | 10.9 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | DIN 939 | Typ | Stiftschraube | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Gewinde (M)(mm)
[L] Länge(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften