Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901383282 |
R901402461 |
R901402462 |
R901402463 |
R901404547 |
R901405971 |
R901406000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Berstdruck (MPa) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 | 0.308 | 10 | G1/2 | ||
747.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 | 2.46 | 30 | G1 1/2 | ||
609.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 | 2.02 | 25 | G1 1/4 | ||
271.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 | 0 | 15 | G3/4 | ||
330.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 | 0.932 | 20 | G1/2 | ||
266.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 0 | 10 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 0.925 | 20 | G1/2 |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Öl | Keine | Voröffnung | Keine |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Rückschlagventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Durchflusskennlinie | Leckagefreie Blockierung in eine Richtung |
Maximum Betriebstemperatur(Bar) | 315 | Typ | S | Düse | Ohne Düse (Standard) |
Korrosionsbeständigkeit | Verbesserter Korrosionsschutz (240 h Salzsprühtest nach EN ISO 9227) | Anschluss | Anschluss | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften