Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900561292
Teilenummer
|
---|
R900561292 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Frühlingsrückkehr | Hauptverbindungen | Spool - Symbol | Elektrischer Anschluss | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Drosseleinsatz Durchmesser (mm) | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | Q | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR |
Loading...
Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Wegemagnetventil | Gegendruckventil / Vorsteuerventil | Ohne | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Vorsteuerventil | Keine | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84812010 |
Nenngröße | 6 | Betätigungsart | Direkt betrieben | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Betätigung | Elektrisch | Typ | WE | Devise | 6X |
Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Wege-Magnetventil WE 6..E, die Teilenummer ist R900561292.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900561292.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drosseleinsatz Durchmesser(mm)
max. Liefermenge (l / Minute)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Spannung (V/Hz)
Frühlingsrückkehr
Hauptverbindungen
Spool - Symbol
Elektrischer Anschluss
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R900550312 |
R900551140 |
R900551703 |
R900564105 |
R900564107 |
R900567496 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | max. Liefermenge (l / Minute) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Frühlingsrückkehr | Hauptverbindungen | Spool - Symbol | Elektrischer Anschluss | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Drosseleinsatz Durchmesser (mm) | Dichtungsmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 2 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | J | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit Handhilfsbetätigung | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.4 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 4 | D | Kabeleinführung an der Abdeckung mit Kontrollleuchte | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.721 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 4 | J | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
419.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.44 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | FKM | ||
550.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | C | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
536.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 12 V | Mit Federrückstellung | 4 | J | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR |