DICHTOMATIK Wellendichtring NBR, Ausführung B (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0049380708
0049382995
0049383117
0049383256
0049383270
0049383320
0049383475
0049383566
0049383778
0049383782
0049383786
0049383827
0049383927
0049383932
0067016775
0067016792
0067016828
0067016851
0067016884
0067016959
0067016987
0067017042
0067017046
0067017087
0067017102
0067017165
0067017168
0067017196
0067017206
0067017273
0067017276
0067017347
0067017349
0067017352
0067017371
0067017391
0067017417
0067017525
0067017530
0067017555
0067017565
0067017591
0067017661
0067017722
0067017762
0067017766
0067017780
0067017787
0067017790
0067017819
0067017866
0067017874
0067017941
0067017943
0067017951
0067018027
0067018035
0067018051
0067018068
0067018081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Frühling j / n Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Material der Feder Zolltarifgewicht pro Durchmesser d
(mm)
Anzahl Herkunftsland des Zolltarifs

12.28 €

1 5 Arbeitstage - Serienmeister registrieren ~Ja0.006307Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111784879090CN

13.92 €

1 5 Arbeitstage Planen~:Ja0.007357Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112584879090CN

11.86 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.005247Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111584879090CN

32.15 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0379010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-117084879090CN

18.34 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.014557Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114584879090CN

15.17 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.009377Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112584879090CN

21.72 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.024625Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113584879090CN

17.14 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.014478Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113084879090CN

11.86 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.004247Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111684879090CN

12.28 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.006307Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112084879090CN

24.23 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.017707Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-116084842000CN

18.34 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0195510Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114084879090CN

17.14 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.015477Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113084879090CN

21.72 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.021627Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114084879090CN

11.86 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.003197Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111084879090TW

11.86 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.003227Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111284879090TW

11.86 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.003255Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111584879090TW

11.86 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.002246Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111684879090TW

13.92 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.008337Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111784879090TW

15.54 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.013427Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112084879090TW

13.92 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.008357Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112284879090TW

15.17 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.008387Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112584879090TW

15.17 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.009407Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112584879090TW

18.34 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.02528Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112584879090TW

14.00 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.007357Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112684842000TW

15.17 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.008407Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113084879090TW

15.54 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.01427Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113084879090TW

17.14 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.025010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113084879090TW

18.34 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.016527Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113084879090TW

15.54 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.011457Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113284879090TW

17.14 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.012477Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113284879090TW

15.54 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.01457Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113584879090TW

17.14 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.01476Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113584879090TW

17.14 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.012477Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113584879090TW

18.34 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.015527Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113584879090TW

18.34 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0255512Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113584879090TW

21.72 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.025627Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113584879090TW

18.34 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.022558Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114084879090TW

19.65 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.019567Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114084879090TW

21.72 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0256210Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114084879090TW

21.72 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0296510Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114084879090TW

27.09 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0028010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114084879090TW

19.65 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.02608Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114584879090TW

30.68 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0568510Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114584879090TW

21.72 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.016627Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115084879090TW

21.72 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.02658Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115084879090TW

24.23 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0337010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115084879090TW

25.14 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0357210Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115084879090TW

25.14 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.047212Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115084879090TW

24.23 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.024688Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115284879090TW

24.23 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.025708Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115584879090TW

25.14 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0337210Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115584879090TW

25.14 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.02728Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-116084879090TW

25.14 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.023758Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-116084879090TW

27.09 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0378010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-116084879090TW

30.68 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.048510Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-116584879090TW

32.15 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.059010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-116584879090TW

35.65 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.07610010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-116584879090TW

30.68 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.031858Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-117084879090TW

32.31 €

1 5 Arbeitstage -Ja0.0519013Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-117084842000TW

Loading...

Grundlegende Informationen

Staublippe Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(℃) -40::100 Material des Gehäuses Metallische Außenfläche
Design B Ausführung Metallisch Zolltarifgewichtseinheit kg
Shorehärte 70 Norm DIN 3760 Dichtlippe NBR
Typ Radialwellendichtung Grundfarbe Schwarz Technisches Material NBR

Technischer Support