Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Dicke T (mm) | Aussen - D (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Dicke s Toleranz (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | 5 Arbeitstage | 13 | 0,2 | 19 | 0.24 | -0.04 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 13 | 0,3 | 19 | 0.36 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 14 | 0,1 | 20 | 0.13 | -0.03 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 26 | 0,1 | 37 | 0.43 | -0.03 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 28 | 0,1 | 40 | 0.5 | -0.03 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 28 | 0,2 | 40 | 1.01 | -0.04 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 56 | 0,3 | 72 | 3.8 | -0.05 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 65 | 0,2 | 85 | 3.7 | -0.04 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 85 | 0,3 | 105 | 6.344 | -0.05 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 95 | 2 | 115 | 49.52 | -0.07 | ||
0.02 € | 200 | 5 Arbeitstage | 3 | 0,1 | 6 | 0.02 | -0.03 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 3 | 0,2 | 6 | 0.03 | -0.04 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 3 | 0,3 | 6 | 0.05 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 3 | 0,5 | 6 | 0.08 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 3 | 1 | 6 | 0.17 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 4 | 0,1 | 8 | 0.03 | -0.03 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 4 | 0,2 | 8 | 0.06 | -0.04 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 4 | 0,3 | 8 | 0.09 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 4 | 0,5 | 8 | 0.15 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 0.3 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 56 | 0,1 | 10 | 0.05 | -0.03 | ||
0.02 € | 200 | 5 Arbeitstage | 56 | 0,2 | 10 | 0.09 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 5 | 0,3 | 10 | 0.14 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 5 | 0,5 | 10 | 0.23 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 5 | 1 | 10 | 0.46 | -0.05 | ||
0.02 € | 200 | 5 Arbeitstage | 6 | 0,1 | 12 | 0.07 | -0.03 | ||
0.02 € | 200 | 5 Arbeitstage | 6 | 0,2 | 12 | 0.13 | -0.04 | ||
0.02 € | 200 | 5 Arbeitstage | 6 | 0,3 | 12 | 0.2 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 6 | 0,5 | 12 | 0.33 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 6 | 1 | 12 | 0.63 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 7 | 0,1 | 13 | 0.07 | -0.03 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 7 | 0,2 | 13 | 0.15 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 7 | 0,3 | 13 | 0.22 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 7 | 0,5 | 13 | 0.37 | -0.05 | ||
0.05 € | 200 | 5 Arbeitstage | 7 | 1 | 13 | 0.74 | -0.05 | ||
0.02 € | 200 | 5 Arbeitstage | 8 | 0,1 | 14 | 0.08 | -0.03 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 8 | 0,15 | 14 | 0.115 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 8 | 0,2 | 14 | 0.16 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 8 | 0,3 | 14 | 0.25 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | auf Anfrage | 8 | 0,5 | 14 | 0.41 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 8 | 1 | 14 | 0.82 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 9 | 0,1 | 15 | 0.09 | -0.03 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 9 | 0,5 | 15 | 0.45 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 9 | 1 | 15 | 0.89 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 10 | 0,1 | 16 | 0.1 | -0.03 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 10 | 0,2 | 16 | 0.19 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 10 | 0,3 | 16 | 0.29 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | 16 | 0.48 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 16 | 0.96 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 11 | 0,1 | 17 | 0.1 | -0.03 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 11 | 0,5 | 17 | 0.52 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 11 | 1 | 17 | 1.03 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 12 | 0,1 | 18 | 0.11 | -0.03 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 12 | 0,2 | 18 | 0.22 | -0.04 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 12 | 0,3 | 18 | 0.33 | -0.05 | ||
0.03 € | 200 | 5 Arbeitstage | 12 | 0,5 | 18 | 0.56 | -0.05 | ||
0.05 € | 200 | 5 Arbeitstage | 12 | 1 | 18 | 1.11 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 13 | 0,5 | 19 | 0.6 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 13 | 1 | 19 | 1.19 | -0.05 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 13 | 2 | 19 | 2.14 | - |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Werkstoff: Stahl | Federstahl | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | DIN 988 | Typ | PS | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
Anzahl | 73269098 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Dicke T(mm)
Aussen - D(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Dicke s Toleranz(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften