DICHTOMATIK Abstreifer Design AE47 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067188023
0067188183
0067188184
0067188185
0067188221
0067188313
0067188428
0067188429
0067188430
0067188438
0067189013
0067189308
0067189309
0067189311
0067189394
0067190504
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Gewicht
(kg)
1 5 Arbeitstage 53450.003
1 5 Arbeitstage 58500.003
1 5 Arbeitstage 40320.002
1 5 Arbeitstage 43350.002
1 5 Arbeitstage 88800.005
1 5 Arbeitstage 63550.004
1 5 Arbeitstage 38300.002
1 5 Arbeitstage 68600.004
1 5 Arbeitstage 78700.005
1 5 Arbeitstage 33250.001
1 5 Arbeitstage 36280.002
1 5 Arbeitstage 48400.003
1 5 Arbeitstage 64560.004
1 5 Arbeitstage 71630.004
1 5 Arbeitstage 44360.002
1 5 Arbeitstage 30220.001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design AE47 Ausführung Ohne Platte Höhe H1(mm) 4
Gewichtseinheit kg Shorehärte 90 Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100
Norm DIN 3602 Höhe(mm) 7 Typ Schaber
Gewicht pro 1 Funktionalität Einfachwirkend Grundfarbe blau
Technisches Material TPU Anzahl 84129080 Herkunftsland TR

Technischer Support