Duplex-Rollenketten / G7 / Stahl / amerikanischer Typ (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0120080200
1970352000
1970402000
1970502000
1970602000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung Zolltarif - Gewicht
(kg)
Einzelkomponenten Länge
(mm)
Breite über innerem Glied b2
(mm)
Durchmesser des Stiftes d2
(mm)
Innenbreite b1
(mm)
Zugfestigkeit TSUBAKI
(kN)
Minimale Zugfestigkeit ISO
(kN)
Tonhöhe (Zoll) p
(Zoll)
Typ Durchmesser der Rolle d1
(mm)
Stiftlänge a1
(mm)
Maximale Stiftlänge a2
(mm)
Link Höhe g
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland Kennzeichnung

410.75 €

5 5 Arbeitstage 25.45.3A, B, C, L, S29.322.287.9415.88143122.4116A-215.8861.867.524.1DE-

144.42 €

5 5 Arbeitstage 9.5250.689A, B, C, E10.17.283.594.7819.617.43/806A-25.0821.824.59JP-

165.92 €

5 5 Arbeitstage 12.71.291A, B, C, E, L14.410.953.977.9535.330.41/208A-27.9230.933.512DE-

181.95 €

5 5 Arbeitstage 15.8752.07A, B, C, E, L18.113.535.099.5356.9485/810A-210.1638.741.815DE-

-

5 auf Anfrage 19.053.091A, B, C, E, L, S22.817.55.9612.780.468.43/412A-211.9148.552.618.1DE1970602000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 2 Design amerikanisch Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 73151190 Norm DIN 8188/ISO 606, amerikanischer Modell
Anzahl Reihen 2 Modellreihen ANSI G7 Kennzeichnung Unlegierter Stahl
Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Ja

Technischer Support