SKF Y Lagerböcke mit langer Basis, Gusseisen, Gewinden Schraubbefestigung und mehr Dichtungs (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SY 30 TR
SY 50 TR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
G
(mm)

43.58 €

1 5 Arbeitstage -112001.10582117.5SY 506 M22.219.523.5141522542.9YAR 206-2RFECY 20638.123.512

75.83 €

1 5 Arbeitstage 35100-2.641114157SY 510 M32.635.126182033457.2YAR 210-2RFECY 21051.62616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Modell zylindrisch Modellreihen SY..TR
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support