Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FNL 518 B
Teilenummer
|
---|
FNL 518 B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Lager, Festring, Form | Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba (mm) | Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz bb (mm) | Teilkreis J. (mm) | geeignete Lager | Schraubengröße für Befestigungsloch G. | Durchmesser der Welle maximal (mm) | Durchmesser der Welle min. (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.039 | 210 | 118 | 210 | 25 | 105 | 1218 K; H 218; 2xFRB 10/160; TFL 518|2218 K; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|22218 EK; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|C 2218 K; H 318 E; 1xFRB 10/160; TFL 518 | 30 | 28 | 170 | 1218 K|2218 K|22218 EK|C 2218 K | M16 | 80 | 80 | 196 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Gewichtseinheit | kg | Lochform | verjüngt |
Modell | Platz | Modellreihen | FNL..B | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE | Form | durchgehende Welle |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Vierloch-square Flansch, Gusseisen, quadratisch, durchgehende Welle, die Teilenummer ist FNL 518 B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FNL 518 B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Lager, Festring, Form
Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba(mm)
Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz bb(mm)
Teilkreis J.(mm)
geeignete Lager
Schraubengröße für Befestigungsloch G.
Durchmesser der Welle maximal(mm)
Durchmesser der Welle min.(mm)
D1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FNL 515 B |
FNL 516 B |
FNL 517 B |
FNL 520 B |
FNL 522 B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Lager, Festring, Form | Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba (mm) | Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz bb (mm) | Teilkreis J. (mm) | geeignete Lager | Schraubengröße für Befestigungsloch G. | Durchmesser der Welle maximal (mm) | Durchmesser der Welle min. (mm) | D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 190 | 104 | 190 | 25 | 95 | 1215 K; H 215; 2xFRB 8/130; TFL 515|2215 EKTN9; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|22215 EK; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|C 2215 K; H 315 E; 1xFRB 10/130; TFL 515 | 30 | 24 | 152 | 1215 K|2215 EKTN9|22215 EK|C 2215 K | M16 | 65 | 65 | 168 | ||
317.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.1 | 196 | 110 | 196 | 25 | 98 | 1216 K; H 216; 2xFRB 8,5/140; TFL 516|2216 EKTN9; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|22216 EK; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|C 2216 K; H 316 E; 1xFRB 10/140; TFL 516 | 31 | 27 | 152 | 1216 K|2216 EKTN9|22216 EK|C 2216 K | M16 | 70 | 70 | 175 | ||
409.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.656 | 210 | 115 | 210 | 25 | 105 | 1217 K; H 217; 2xFRB 9/150; TFL 517|2217 K; H 317; 1xFRB 10/150; TFL 517|22217 EK; H 317; 1xFRB 10/150; TFL 517|C 2217 K; H 317 E; 1xFRB 10/150; TFL 517 | 31 | 27 | 170 | 1217 K|2217 K|22217 EK|C 2217 K | M16 | 75 | 75 | 188 | ||
722.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.13 | 250 | 127 | 250 | 30 | 125 | 1220 K; H 220; 1xFRB 10/180, FRB 12/180; TFL 520|2220 KM; H 320; 1xFRB 10/180; TFL 520|22220 EK; H 320; 1xFRB 10/180; TFL 520|C 2220 K; H 320 E; 1xFRB 10/180; TFL 520 | 30 | 31 | 198 | 1220 K|2220 KM|22220 EK|C 2220 K | M20 | 90 | 90 | 224 | ||
804.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23.5 | 270 | 137 | 270 | 30 | 135 | 1222 K; H 222; 2xFRB 12,5/200; TFL 522|2222 KM; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522 | 30 | 33 | 219 | 1222 K|2222 KM | M20 | 100 | 100 | 244 |