Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FY 12 TF
Teilenummer
|
---|
FY 12 TF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | B (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9560 | 4750 | 0.4 | 54 | FY 503 M | 15.9 | 26 | 76 | 11 | YAR 203/12-2F | FY..TF | - | 27.4 | 11.5 | 32.9 | 55.6 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Gewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Modell | Platz | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-square Flansch mit quadratischem Flansch, Gusseisen, Madenschraube zur Festlegung und Flingers, die Teilenummer ist FY 12 TF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FY 12 TF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzkappe
Ausführung
Gewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Modellreihen
B(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FY 15 TF |
FY 20 TF |
FY 25 TF |
FY 30 TF |
FY 35 TF |
FY 40 TF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | B (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9600 | 4800 | 0.383 | 54 | FY 503 M | 15.9 | 26 | 76 | 11 | YAR 203/15-2F | FY..TF | - | 27.4 | 11.5 | 32.9 | 55.6 | ||
27.71 € | 1 | 15 Arbeitstage | 12700 | - | 0.54 | 63.5 | FY 504 M | 18.3 | 29.5 | 86 | 11 | YAR 204-2F | FY..TF | ECY 204 | 31 | 11.5 | 37.3 | 68.3 | ||
32.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 0.724 | 70 | FY 505 M | 19.8 | 30 | 95 | 12 | YAR 205-2F | FY..TF | ECY 205 | 34.1 | 11.5 | 38.8 | 74.6 | ||
39.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 1.039 | 82.5 | FY 506 M | 22.2 | 32.5 | 108 | 13 | YAR 206-2F | FY..TF | ECY 206 | 38.1 | 11.5 | 42.2 | 93.7 | ||
46.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 25500 | - | 1.33 | 92 | FY 507 M | 25.4 | 34.5 | 118 | 13 | YAR 207-2F | FY..TF | ECY 207 | 42.9 | 14 | 46.4 | 106.4 | ||
53.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30700 | 19000 | 1.813 | 101.5 | FY 508 M | 30.2 | 38.5 | 130 | 14 | YAR 208-2F | FY..TF | ECY 208 | 49.2 | 14 | 54.2 | 115.9 |