Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FY 55 TF
Teilenummer
|
---|
FY 55 TF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | B (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43600 | - | 3.36 | 130 | FY 511 M | 33.4 | 47.5 | 162 | 16 | YAR 211-2F | FY..TF | ECY 211 | 55.6 | 18 | 64.4 | 150.8 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Gewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Modell | Platz | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-square Flansch mit quadratischem Flansch, Gusseisen, Madenschraube zur Festlegung und Flingers, die Teilenummer ist FY 55 TF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FY 55 TF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Modellreihen
Schutzkappe
B(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FY 25 TF |
FY 30 TF |
FY 35 TF |
FY 60 TF |
FY 65 TF |
FYJ 100 TF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | B (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 0.724 | 70 | FY 505 M | 19.8 | 30 | 95 | 12 | YAR 205-2F | FY..TF | ECY 205 | 34.1 | 11.5 | 38.8 | 74.6 | ||
39.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 1.039 | 82.5 | FY 506 M | 22.2 | 32.5 | 108 | 13 | YAR 206-2F | FY..TF | ECY 206 | 38.1 | 11.5 | 42.2 | 93.7 | ||
46.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 25500 | - | 1.33 | 92 | FY 507 M | 25.4 | 34.5 | 118 | 13 | YAR 207-2F | FY..TF | ECY 207 | 42.9 | 14 | 46.4 | 106.4 | ||
116.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52700 | - | 3.979 | 143 | FY 512 M | 39.7 | 52 | 175 | 17 | YAR 212-2F | FY..TF | ECY 212 | 65.1 | 18 | 73.7 | 161.9 | ||
146.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57200 | 40000 | 4.714 | 149.5 | FY 513 M | 42.9 | 52.5 | 187 | 17 | YAR 213-2F | FY..TF | ECY 213 | 68.3 | 18 | 76.9 | 161.9 | ||
490.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 124000 | 93000 | 14.72 | 210 | FYJ 520 | 63.4 | 70 | 265 | 25 | YAR 220-2F | FYJ..TF | - | 98.4 | 27 | 107.4 | 215.9 |