Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KMK 20
Teilenummer
|
---|
KMK 20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Tiefe t (mm) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Statische axiale Belastung (kN) | Nutbreite a (mm) | Anzugsmoment (Nm) | Breite B (mm) | Faden | Durchmesser D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.84 | 4 | 16 | 122 | M10 | 255 | 10 | 35 | 20 | M100x2 | 130 |
Loading...
Design | Wellenmutter | Inklusive Schraube ja / nein | Ja | Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 73181660 | Anzahl Nuten | 4 |
Modellreihen | KMK.. | Niedriges Design ja / nein | Nein | Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Gewindebohrung ja / nein | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / KMK / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M12-M100 / Gewindestiftkreuzklemmung radial, die Teilenummer ist KMK 20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMK 20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Tiefe t(mm)
Breite T.(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Gewindestift Breite
Statische axiale Belastung(kN)
Nutbreite a(mm)
Anzugsmoment(Nm)
Breite B(mm)
Faden
Durchmesser D.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KMK 12 |
KMK 13 |
KMK 14 |
KMK 3 |
KMK 4 |
KMK 5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (kg) | Tiefe t (mm) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Statische axiale Belastung (kN) | Nutbreite a (mm) | Anzugsmoment (Nm) | Breite B (mm) | Faden | Durchmesser D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.236 | 3 | 12 | 74 | M8 | 95 | 7 | 18 | 13 | M60x2 | 80 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.27 | 3 | 14 | 79 | M8 | 108 | 7 | 18 | 14 | M65x2 | 85 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.295 | 3.5 | 14 | 85 | M8 | 118 | 8 | 18 | 14 | M70x2 | 92 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.027 | 2 | 4 | 24 | M5 | 19.6 | 4 | 4 | 9 | M17x1 | 28 | ||
35.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.03 | 2 | 4 | 28 | M5 | 24 | 4 | 4 | 9 | M20x1 | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.037 | 2 | 10 | 34 | M5 | 31.5 | 5 | 4 | 9 | M25x1.5 | 38 |