Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HMV 12E
Teilenummer
|
---|
HMV 12E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schultermaß d3 (mm) | B1 (mm) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Maximaler Hub (mm) | Anzahl | Durchmesser d2 (mm) | Breite B (mm) | Kolbenfläche mm² | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,607.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 5 | 3.737 | 60.5 | 5 | 84829900 | 115 | 38 | 3,300 | M60x2 |
Loading...
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Herkunftsland | DE |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HMV E / Schnellverschluss / Feingewinde/Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / hydraulisch, die Teilenummer ist HMV 12E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMV 12E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schultermaß d3(mm)
B1(mm)
Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Maximaler Hub(mm)
Anzahl
Durchmesser d2(mm)
Breite B(mm)
Kolbenfläche mm²
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HMV 10E |
HMV 11E |
HMV 13E |
HMV 14E |
HMV 15E |
HMV 16E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schultermaß d3 (mm) | B1 (mm) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Maximaler Hub (mm) | Anzahl | Durchmesser d2 (mm) | Breite B (mm) | Kolbenfläche mm² | Faden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,578.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 114 | 4 | 3.286 | 50.5 | 5 | 84829900 | 104 | 38 | 2,900 | M50x1,5 | ||
1,578.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 4 | 3.557 | 55.5 | 5 | 84829900 | 109 | 38 | 3,150 | M55x2 | ||
1,680.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 5 | 3.9 | 65.5 | 5 | 84829900 | 121 | 38 | 3,600 | M65x2 | ||
1,695.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 5 | 4.122 | 70.5 | 5 | 84829900 | 127 | 38 | 3,800 | M70x2 | ||
1,724.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 5 | 4.204 | 75.5 | 5 | 84829900 | 132 | 38 | 4,000 | M75x2 | ||
1,783.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 146 | 5 | 4.518 | 80.5 | 5 | 84829900 | 137 | 38 | 4,200 | M80x2 |