Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HMV 14E
Teilenummer
|
---|
HMV 14E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schultermaß d3 (mm) | B1 (mm) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Maximaler Hub (mm) | Anzahl | Durchmesser d2 (mm) | Breite B (mm) | Kolbenfläche mm² | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,695.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 5 | 4.122 | 70.5 | 5 | 84829900 | 127 | 38 | 3,800 | M70x2 |
Loading...
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Herkunftsland | DE |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HMV E / Schnellverschluss / Feingewinde/Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / hydraulisch, die Teilenummer ist HMV 14E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMV 14E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schultermaß d3(mm)
B1(mm)
Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Maximaler Hub(mm)
Anzahl
Durchmesser d2(mm)
Breite B(mm)
Kolbenfläche mm²
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HMV 11E |
HMV 12E |
HMV 13E |
HMV 15E |
HMV 16E |
HMV 17E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schultermaß d3 (mm) | B1 (mm) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Maximaler Hub (mm) | Anzahl | Durchmesser d2 (mm) | Breite B (mm) | Kolbenfläche mm² | Faden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,578.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 4 | 3.557 | 55.5 | 5 | 84829900 | 109 | 38 | 3,150 | M55x2 | ||
1,607.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 5 | 3.737 | 60.5 | 5 | 84829900 | 115 | 38 | 3,300 | M60x2 | ||
1,680.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 5 | 3.9 | 65.5 | 5 | 84829900 | 121 | 38 | 3,600 | M65x2 | ||
1,724.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 5 | 4.204 | 75.5 | 5 | 84829900 | 132 | 38 | 4,000 | M75x2 | ||
1,783.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 146 | 5 | 4.518 | 80.5 | 5 | 84829900 | 137 | 38 | 4,200 | M80x2 | ||
1,812.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 5 | 4.565 | 85.5 | 5 | 84829900 | 142 | 38 | 4,400 | M85x2 |