Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HMV 19E
Teilenummer
|
---|
HMV 19E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schultermaß d3 (mm) | B1 (mm) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Maximaler Hub (mm) | Anzahl | Durchmesser d2 (mm) | Breite B (mm) | Kolbenfläche mm² | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 162 | 5 | 5.332 | 95.5 | 5 | 84829900 | 153 | 38 | 4,900 | M95x2 |
Loading...
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Herkunftsland | DE |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HMV E / Schnellverschluss / Feingewinde/Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / hydraulisch, die Teilenummer ist HMV 19E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMV 19E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schultermaß d3(mm)
B1(mm)
Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Maximaler Hub(mm)
Anzahl
Durchmesser d2(mm)
Breite B(mm)
Kolbenfläche mm²
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HMV 13E |
HMV 14E |
HMV 15E |
HMV 20E |
HMV 21E |
HMV 22E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schultermaß d3 (mm) | B1 (mm) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Maximaler Hub (mm) | Anzahl | Durchmesser d2 (mm) | Breite B (mm) | Kolbenfläche mm² | Faden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 5 | 3.9 | 65.5 | 5 | 84829900 | 121 | 38 | 3,600 | M65x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 5 | 4.122 | 70.5 | 5 | 84829900 | 127 | 38 | 3,800 | M70x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 5 | 4.204 | 75.5 | 5 | 84829900 | 132 | 38 | 4,000 | M75x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 166 | 6 | 5.426 | 100.5 | 5 | 84829900 | 158 | 38 | 5,100 | M100x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 172 | 6 | 5.3 | 105.5 | 5 | 84829900 | 163 | 38 | 5,300 | M105x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 178 | 6 | 5.93 | 110.5 | 5 | 84829900 | 169 | 38 | 5,600 | M110x2 |